有源

SDI160G-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI160G-U系列

概述

  • 150 ~ 160 W
  • 12 ~ 56 V直流输出选项
  • 氮化镓(GaN)技术
  • 功率因数校正(PFC)
  • 紧凑型设计

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, UKCA, UL/cUL

文档

说明

借助氮化镓技术,功能强大的SDI160G-U系列的空载功耗低至0.15 W并且符合现行的美国DoE六级能效标准,以及针对ICT和AV设备的全新IEC 62368-1标准。SDI160G-U系列的功率密度提高了200%,是一种160 W桌面式AC-DC电源,带有C14个插口,以紧凑的封装提供快速高效供电。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.33 x 2.13 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    161 x 54.2 x 33.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI160G-12-U 150 12 12.5 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI160G-12-U 样品索取 请求报价
SDI160G-19-U 160 19 8.4 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160G-19-U 样品索取 请求报价
SDI160G-24-U 158 24 6.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160G-24-U 样品索取 请求报价
SDI160G-48-U 158 48 3.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160G-48-U 样品索取 请求报价
SDI160G-56-U 160 56 2.86 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDI160G-56-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink