中止 产品图标

ETMA 30W UD系列

两叉式(C8) AC-DC桌面式适配器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

ETMA 30W UD系列
ETMA 30W UD系列备用型号

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.33 x 1.97 x 1.18
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    110 x 50 x 30

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
ETMA050400UD 20 5 4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点ETMA050400UD
ETMA090300UD 27 9 3 TUV, UL/cUL, CE, FCC --
ETMA120250UD 30 12 2.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点ETMA120250UD
ETMA150200UD 30 15 2 TUV, UL/cUL, CE, FCC 库存盘点ETMA150200UD
ETMA180165UD 30 18 1.65 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点ETMA180165UD
ETMA240125UD 30 24 1.25 TUV, UL/cUL, CE, FCC 库存盘点ETMA240125UD
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink