VPOL16A-12W-SMT

SMT非隔离式DC-DC转换器 

概述

  • 16A
  • 0 ~ 5 V 直流输出选项
  • 14 V 直流最大输入电压

安全与合规

文档

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.3 x 0.53 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    13.46 x 33 x 8.8
  • 输入电压 (Vdc)
     
    6~14
  • 功率 (W)
     
    80
  • 输出电流 (A)
     
    16
  • 输出电压 (Vdc)
     
    0.75
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink