V78-1500 系列

1.5A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器

V78-1500 系列

紧凑型V78-1500非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。

特性


  • 1.5A电流输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 广泛的输入电压范围
  • 短路保护、过热关机
  • 低纹波和噪音
  • 效率高达95%
  • UL94-V0封装资料

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.69 x 0.45 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    17.5 x 11.5 x 9

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
V7803-1500 4.75~18 5 3.3 1.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点V7803-1500 样品索取 请求报价
V7805-1500 6.5~18 7.5 5 1.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点V7805-1500 样品索取 请求报价
V7806-1500 8~18 9.75 6.5 1.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点V7806-1500 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink