停产

V78-1500系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

V78-1500系列
V78-1500其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.69 x 0.45 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    17.5 x 11.5 x 9
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7802-1500 4.75~18 3.75 2.5 1.5 库存盘点V7802-1500
V7803-1500 4.75~18 5 3.3 1.5 库存盘点V7803-1500
V7805-1500 6.5~18 7.5 5 1.5 库存盘点V7805-1500
V7806-1500 8~18 9.75 6.5 1.5 库存盘点V7806-1500
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink