有源

PXO78-500-M系列

非隔离式DC-DC转换器

PXO78-500-M系列
PXO78-500-M系列其他视图

概述

  • 0.5A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 高达95%的高效率
  • 空载输入电流低至0.2 mA

安全与合规

文档

说明

超紧凑PXO78-500-M非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为短路保护SMT封装中的线性稳压器提供高性能的替代方案。与线性稳压器不同,表面贴装式PXO78-500-M系列的能效高达95%,且输入和温度的操作范围都很广。该系列非常适合注重电路板空间和能效最大化的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.472 x 0.472 x 0.177
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    12 x 12 x 4.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 输出电流 (A) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PXO7803-500-M-TR 4.75~36 0.5 1.65 3.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7803-500-M-TR 样品索取 请求报价
PXO7805-500-M-TR 6.5~36 0.5 2.5 5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7805-500-M-TR 样品索取 请求报价
PXO7806-500-M-TR 8~36 0.5 3.25 6.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7806-500-M-TR 样品索取 请求报价
PXO7809-500-M-TR 12~36 0.5 4.5 9 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7809-500-M-TR 样品索取 请求报价
PXO7812-500-M-TR 15~36 0.5 6 12 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7812-500-M-TR 样品索取 请求报价
PXO7815-500-M-TR 19~36 0.5 7.5 15 3D 模型 PCB封装 库存盘点PXO7815-500-M-TR 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink