停产

VYC30W-T系列

30W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VYC30W-Q24-S5-T 9~36 30 5 6 库存盘点VYC30W-Q24-S5-T
VYC30W-Q24-S12-T 9~36 30 12 2.5 库存盘点VYC30W-Q24-S12-T
VYC30W-Q24-S15-T 9~36 30 15 2 库存盘点VYC30W-Q24-S15-T
VYC30W-Q24-D5-T 9~36 30 5/ -5 3/ 3 --
VYC30W-Q24-D12-T 9~36 30 12/ -12 1.25/ 1.25 库存盘点VYC30W-Q24-D12-T
VYC30W-Q24-D15-T 9~36 30 15/ -15 1/1 库存盘点VYC30W-Q24-D15-T
VYC30W-Q48-S5-T 18~75 30 5 6 库存盘点VYC30W-Q48-S5-T
VYC30W-Q48-S12-T 18~75 30 12 2.5 库存盘点VYC30W-Q48-S12-T
VYC30W-Q48-S15-T 18~75 30 15 2 库存盘点VYC30W-Q48-S15-T
VYC30W-Q48-D5-T 18~75 30 5/ -5 3/ 3 --
VYC30W-Q48-D12-T 18~75 30 12/ -12 1.25/ 1.25 库存盘点VYC30W-Q48-D12-T
VYC30W-Q48-D15-T 18~75 30 15/ -15 1/1 库存盘点VYC30W-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink