停产

VYB20W-T系列

20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VYB20W-Q24-S3-T 9~36 16.5 3.3 5 库存盘点VYB20W-Q24-S3-T
VYB20W-Q24-S5-T 9~36 20 5 4 库存盘点VYB20W-Q24-S5-T
VYB20W-Q24-S12-T 9~36 20 12 1.67 库存盘点VYB20W-Q24-S12-T
VYB20W-Q24-S15-T 9~36 20 15 1.33 库存盘点VYB20W-Q24-S15-T
VYB20W-Q24-S24-T 9~36 20 24 0.83 --
VYB20W-Q24-D5-T 9~36 20 5/ -5 2/ 2 库存盘点VYB20W-Q24-D5-T
VYB20W-Q24-D12-T 9~36 20 12/ -12 0.833/ 0.833 库存盘点VYB20W-Q24-D12-T
VYB20W-Q24-D15-T 9~36 20 15/ -15 0.667/ 0.667 库存盘点VYB20W-Q24-D15-T
VYB20W-Q48-S3-T 18~75 16.5 3.3 5 库存盘点VYB20W-Q48-S3-T
VYB20W-Q48-S5-T 18~75 20 5 4 库存盘点VYB20W-Q48-S5-T
VYB20W-Q48-S12-T 18~75 20 12 1.67 库存盘点VYB20W-Q48-S12-T
VYB20W-Q48-S15-T 18~75 20 15 1.33 库存盘点VYB20W-Q48-S15-T
VYB20W-Q48-S24-T 18~75 20 24 0.83 --
VYB20W-Q48-D5-T 18~75 20 5/ -5 2/ 2 库存盘点VYB20W-Q48-D5-T
VYB20W-Q48-D12-T 18~75 20 12/ -12 0.833/ 0.833 库存盘点VYB20W-Q48-D12-T
VYB20W-Q48-D15-T 18~75 20 15/ -15 0.667/ 0.667 库存盘点VYB20W-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink