停产

VWRBT3系列

3W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 0.94 x 0.54 x 0.32英寸(23.88 x 13.72 x 8.13 mm)

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VWRBT3-D12-S3.3-SMT 9~18 3 3.3 0.83
VWRBT3-D12-S5-SMT 9~18 3 5 0.6
VWRBT3-D12-S15-SMT 9~18 3 15 0.2
VWRBT3-D24-S3.3-SMT 18~36 3 3.3 0.83
VWRBT3-D24-S5-SMT 18~36 3 5 0.6
VWRBT3-D24-S12-SMT 18~36 3 12 0.25
VWRBT3-D24-S15-SMT 18~36 3 15 0.2
VWRBT3-D48-S3.3-SMT 36~72 3 3.3 0.83
VWRBT3-D48-S5-SMT 36~72 3 5 0.6
VWRBT3-D48-S12-SMT 36~72 3 12 0.25
VWRBT3-D48-S15-SMT 36~72 3 15 0.2
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink