停产

VWRBS3系列

3W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 0.87 x 0.37 x 0.47英寸(22.10 x 9.40 x 11.94 mm)

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VWRBS3-D12-S5-SIP 9~18 3 5 0.6
VWRBS3-D12-S9-SIP 9~18 3 9 0.33
VWRBS3-D12-S12-SIP 9~18 3 12 0.25
VWRBS3-D12-S15-SIP 9~18 3 15 0.2
VWRBS3-D24-S5-SIP 18~36 3 5 0.6
VWRBS3-D24-S9-SIP 18~36 3 9 0.33
VWRBS3-D24-S12-SIP 18~36 3 12 0.25
VWRBS3-D24-S15-SIP 18~36 3 15 0.2
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink