停产

VRX3-DIP系列

3W, 2:1输入范围, 单/双稳压输出, 1.25 x 0.80 x 0.37英寸(31.75 x 20.32 x 9.40 mm)

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VRB3-D5-S5-DIP 4.5~9 3 5 0.6
VRB3-D5-S9-DIP 4.5~9 3 9 0.33
VRB3-D5-S12-DIP 4.5~9 3 12 0.25
VRB3-D5-S15-DIP 4.5~9 3 15 0.2
VRA3-D5-D5-DIP 4.5~9 3 5/ -5 0.6/ 0.6
VRA3-D5-D9-DIP 4.5~9 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D5-D12-DIP 4.5~9 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D5-D15-DIP 4.5~9 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VRB3-D12-S5-DIP 9~18 3 5 0.6
VRB3-D12-S9-DIP 9~18 3 9 0.33
VRB3-D12-S12-DIP 9~18 3 12 0.25
VRB3-D12-S15-DIP 9~18 3 15 0.2
VRA3-D12-D5-DIP 9~18 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VRA3-D12-D9-DIP 9~18 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D12-D12-DIP 9~18 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D12-D15-DIP 9~18 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VRB3-D24-S5-DIP 18~36 3 5 0.6
VRB3-D24-S9-DIP 18~36 3 9 0.33
VRB3-D24-S12-DIP 18~36 3 12 0.25
VRB3-D24-S15-DIP 18~36 3 15 0.2
VRA3-D24-D5-DIP 18~36 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VRA3-D24-D9-DIP 18~36 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D24-D12-DIP 18~36 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D24-D15-DIP 18~36 3 15/ -15 0.1/ 0.1
VRB3-D48-S5-DIP 36~72 3 5 0.6
VRB3-D48-S9-DIP 36~72 3 9 0.33
VRB3-D48-S12-DIP 36~72 3 12 0.25
VRB3-D48-S15-DIP 36~72 3 15 0.2
VRA3-D48-D5-DIP 36~72 3 5/ -5 0.3/ 0.3
VRA3-D48-D9-DIP 36~72 3 9/ -9 0.17/ 0.17
VRA3-D48-D12-DIP 36~72 3 12/ -12 0.13/ 0.13
VRA3-D48-D15-DIP 36~72 3 15/ -15 0.1/ 0.1
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink