有源

VQE50W系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

VQE50W系列
VQE50W其他视图

概述

  • 50W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 效率高达92%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VQE50W系列是行业标准的1/4砖型DC-DC转换器,提供坚固的铝制安装盒。这些大功率DC-DC转换器提供4:1的超宽输出范围,能效高于92%,非常适合板空间有限,且必须精确调节大幅波动电压的大功率应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.9 x 36.8 x 12.7
  • 保护
     
    过压、短路
  • 安全标准
     
    UL/cUL

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VQE50W-Q24-S3R3 9~36 33 3.3 10 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q24-S3R3 样品索取 请求报价
VQE50W-Q24-S5 9~36 50 5 10 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q24-S5 样品索取 请求报价
VQE50W-Q24-S12 9~36 50 12 4.16 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q24-S12 样品索取 请求报价
VQE50W-Q24-S15 9~36 50 15 3.33 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q24-S15 样品索取 请求报价
VQE50W-Q24-S24 9~36 50 24 2.08 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VQE50W-Q24-S48 9~36 50 48 1.04 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q24-S48 样品索取 请求报价
VQE50W-Q48-S3R3 18~75 33 3.3 10 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q48-S3R3 样品索取 请求报价
VQE50W-Q48-S5 18~75 50 5 10 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q48-S5 样品索取 请求报价
VQE50W-Q48-S12 18~75 50 12 4.16 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q48-S12 样品索取 请求报价
VQE50W-Q48-S15 18~75 50 15 3.33 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q48-S15 样品索取 请求报价
VQE50W-Q48-S24 18~75 50 24 2.08 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q48-S24 样品索取 请求报价
VQE50W-Q48-S48 18~75 50 48 1.04 3D 模型 PCB封装 库存盘点VQE50W-Q48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink