1 W、 1:1输入范围、 单稳压输出、 6针SIP、 3000Vdc隔离、 DC-DC转换器
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VIFSD1-S5-S5-SIP | 4.75~5.25 | 1 | 5 | 0.15 |
VIFSD1-S5-S12-SIP | 4.75~5.25 | 1 | 12 | 0.08 |
VIFSD1-S12-S5-SIP | 11.4~12.6 | 1 | 5 | 0.15 |
VIFSD1-S12-S9-SIP | 11.4~12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
VIFSD1-S12-S12-SIP | 11.4~12.6 | 1 | 12 | 0.08 |
VIFSD1-S24-S5-SIP | 22.8~25.2 | 1 | 5 | 0.15 |
VIFSD1-S24-S9-SIP | 22.8~25.2 | 1 | 9 | 0.111 |
VIFSD1-S24-S12-SIP | 22.8~25.2 | 1 | 12 | 0.08 |
VIFSD1-S24-S15-SIP | 22.8~25.2 | 1 | 15 | 0.07 |