VHE100W是CUI的第二代半砖型DC-DC转换器系列产品,专为在高功率DC-DC应用中提供最高能效而设计。这些高功率DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围,并具有多种特性,非常适合需要对宽幅电压波动进行精确调控的ITE、工业和消费类电子产品设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VHE100W-Q24-S3R3 | 9~36 | 82.5 | 3.3 | 25 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S5 | 9~36 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S12 | 9~36 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S15 | 9~36 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S24 | 9~36 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S48 | 9~36 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S3R3 | 18~75 | 82.5 | 3.3 | 25 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S5 | 18~75 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S12 | 18~75 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S15 | 18~75 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S24 | 18~75 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S48 | 18~75 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL |