停产

VHD1-DIP系列

1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 24针DIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.27 x 0.58 x 0.37
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    32.26 x 14.73 x 9.4

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准
VHD1-S5-S5-DIP 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL
VHD1-S5-S9-DIP 4.5~5.5 1 9 0.11 UL/cUL
VHD1-S5-S12-DIP 4.5~5.5 1 12 0.08 UL/cUL
VHD1-S5-S15-DIP 4.5~5.5 1 15 0.07 UL/cUL
VHD1-S12-S5-DIP 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL
VHD1-S12-S9-DIP 10.8~13.2 1 9 0.11 UL/cUL
VHD1-S12-S12-DIP 10.8~13.2 1 12 0.08 UL/cUL
VHD1-S12-S15-DIP 10.8~13.2 1 15 0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink