型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VHB75-D48-S2R5 | 36~75 | 37.5 | 2.5 | 15 |
VHB75-D48-S3R3 | 36~75 | 49.5 | 3.3 | 15 |
VHB75-D48-S5 | 36~75 | 75 | 5 | 15 |
VHB75-D48-S12 | 36~75 | 75 | 12 | 6.25 |
VHB75-D48-S15 | 36~75 | 75 | 15 | 5 |
VHB75-D48-S24 | 36~75 | 75 | 24 | 3.13 |