VHB200W系列

200W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

VHB200W系列
VHB200W系列是行业标准半砖型DC-DC转换器,采用坚固的铝合金外壳封装。这些高功率DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围,并具有多种特性,非常适合需要对宽幅电压波动进行精确调控的高功率应用。

特性


  • 实续功率高达200W
  • 行业标准半砖型封装
  • 4:1输入范围
  • 过流、过热、过压和短路保护
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • UL/cUL安全认证
  • 效率高达89%

选项


  • 负逻辑开/关控制

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 2.4 x 0.52
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.91 x 60.96 x 13.21

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VHB200W-Q24-S3R3 10~36 200 3.3 50 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S3R3 样品索取 请求报价
VHB200W-Q24-S5 10~36 200 5 40 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S5 样品索取 请求报价
VHB200W-Q24-S12 10~36 200 12 16.7 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S12 样品索取 请求报价
VHB200W-Q24-S15 10~36 200 15 13.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S15 样品索取 请求报价
VHB200W-Q24-S24 10~36 200 24 8.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VHB200W-Q24-S28 10~36 200 28 7.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S28 样品索取 请求报价
VHB200W-Q24-S48 10~36 200 48 4.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q24-S48 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S3R3 18~75 132 3.3 40 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S5 18~75 200 5 40 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q48-S5 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S12 18~75 200 12 16.7 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q48-S12 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S15 18~75 200 15 13.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q48-S15 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S24 18~75 200 24 8.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q48-S24 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S28 18~75 200 28 7.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q48-S28 样品索取 请求报价
VHB200W-Q48-S48 18~75 200 48 4.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB200W-Q48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink