200 W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/2砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率(W) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VHB200W-Q24-S3R3 | 10~36 | 200 | 3.3 | 50 | UL/cUL |
VHB200W-Q24-S5 | 10~36 | 200 | 5 | 40 | UL/cUL |
VHB200W-Q24-S12 | 10~36 | 200 | 12 | 16.7 | UL/cUL |
VHB200W-Q24-S15 | 10~36 | 200 | 15 | 13.3 | UL/cUL |
VHB200W-Q24-S24 | 10~36 | 200 | 24 | 8.3 | UL/cUL |
VHB200W-Q24-S28 | 10~36 | 200 | 28 | 7.1 | UL/cUL |
VHB200W-Q24-S48 | 10~36 | 200 | 48 | 4.2 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S3R3 | 18~75 | 132 | 3.3 | 40 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S5 | 18~75 | 200 | 5 | 40 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S12 | 18~75 | 200 | 12 | 16.7 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S15 | 18~75 | 200 | 15 | 13.3 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S24 | 18~75 | 200 | 24 | 8.3 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S28 | 18~75 | 200 | 28 | 7.1 | UL/cUL |
VHB200W-Q48-S48 | 18~75 | 200 | 48 | 4.2 | UL/cUL |