有源

VHB150W系列

1/2砖型隔离式DC-DC转换器

概述

  • 150W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准半砖型封装
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 效率高达90%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VHB150W系列是行业标准半砖型DC-DC转换器,采用坚固的铝合金外壳封装。这些高功率DC-DC转换器支持超宽4:1输入范围,并具有多种特性,非常适合需要对宽幅电压波动进行精确调控的高功率应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 2.4 x 0.52
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.91 x 60.96 x 13.21
  • 保护
     
    过压、短路

选项

  • 负逻辑开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VHB150W-Q24-S3R3 9~36 99 3.3 30 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VHB150W-Q24-S5 9~36 150 5 30 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q24-S5 样品索取 请求报价
VHB150W-Q24-S12 9~36 150 12 12.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q24-S12 样品索取 请求报价
VHB150W-Q24-S15 9~36 150 15 10 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q24-S15 样品索取 请求报价
VHB150W-Q24-S24 9~36 156 24 6.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q24-S24 样品索取 请求报价
VHB150W-Q24-S28 9~36 150 28 5.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q24-S28 样品索取 请求报价
VHB150W-Q24-S48 9~36 150 48 3.12 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q24-S48 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S3R3 18~75 99 3.3 30 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S5 18~75 150 5 30 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q48-S5 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S12 18~75 150 12 12.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q48-S12 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S15 18~75 150 15 10 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q48-S15 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S24 18~75 156 24 6.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q48-S24 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S28 18~75 150 28 5.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q48-S28 样品索取 请求报价
VHB150W-Q48-S48 18~75 150 48 3.12 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点VHB150W-Q48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink