有源

VFK400W系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

VFK400W系列
VFK400W其他视图

概述

  • 400W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 坚固的金属外壳,配集成式散热片
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 效率高达87%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

VFK400W系列是坚固的底架安装式DC-DC转换器,采用集成式散热片,以提高热性能。有了铝散热片,该元件仅需极少气流即可在更高温度下工作。这些高功率DC-DC转换器支持4:1的超宽输入范围,非常适合由电压波动设备驱动的应用,例如蓄电池,在充电和放电条件下会表现出宽幅电压波动。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7.84 x 4.99 x 1.54
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    199.14 x 126.75 x 39.12
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 报价请求(RFQ)
VFK400W-Q24-S12 10~36 400 12 33.3 CE 3D 模型 库存盘点VFK400W-Q24-S12 请求报价
VFK400W-Q24-S24 10~36 400 24 16.7 CE 3D 模型 库存盘点VFK400W-Q24-S24 请求报价
VFK400W-Q24-S48 10~36 400 48 8.3 CE 3D 模型 库存盘点VFK400W-Q24-S48 请求报价
VFK400W-Q48-S12 20~75 400 12 33.3 CE 3D 模型 库存盘点VFK400W-Q48-S12 请求报价
VFK400W-Q48-S24 18~75 400 24 16.7 CE 3D 模型 库存盘点VFK400W-Q48-S24 请求报价
VFK400W-Q48-S48 18~75 400 48 8.3 CE 3D 模型 库存盘点VFK400W-Q48-S48 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink