有源

VFB600系列

全砖型隔离式DC-DC转换器

VFB600系列
VFB600其他视图

概述

  • 600W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准全砖型封装
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • 遥感
  • 负载分配能力
  • 效率高达92%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VFB600系列是高密度的全砖型DC-DC转换器,提供完全密封的安装盒。这些大功率DC-DC转换器具有负载共享功能,能效高达92%,适合板空间和能源有限情况下的大功率应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 61 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VFB600-D24-S12 18~36 600 12 50 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D24-S12 样品索取 请求报价
VFB600-D24-S24 18~36 600 24 25 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D24-S24 样品索取 请求报价
VFB600-D24-S28 18~36 600 28 21.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D24-S28 样品索取 请求报价
VFB600-D24-S32 18~36 600 32 19 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D24-S32 样品索取 请求报价
VFB600-D24-S48 18~36 600 48 12.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D24-S48 样品索取 请求报价
VFB600-D48-S12 36~75 600 12 50 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D48-S12 样品索取 请求报价
VFB600-D48-S24 36~75 600 24 25 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D48-S24 样品索取 请求报价
VFB600-D48-S28 36~75 700 28 25 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D48-S28 样品索取 请求报价
VFB600-D48-S32 36~75 600 32 19 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D48-S32 样品索取 请求报价
VFB600-D48-S48 36~75 600 48 12.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点VFB600-D48-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink