停产

VBT0.25-SMT系列

0.25W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 8针SMT, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VBT0.25-S5-S3.3-SMT 4.5~5.5 0.25 3.3 0.08
VBT0.25-S5-S5-SMT 4.5~5.5 0.25 5 0.05
VBT0.25-S5-S9-SMT 4.5~5.5 0.25 9 0.03
VBT0.25-S5-S12-SMT 4.5~5.5 0.25 12 0.02
VBT0.25-S5-S15-SMT 4.5~5.5 0.25 15 0.02
VBT0.25-S12-S5-SMT 10.8~13.2 0.25 5 0.05
VBT0.25-S12-S9-SMT 10.8~13.2 0.25 9 0.03
VBT0.25-S12-S12-SMT 10.8~13.2 0.25 12 0.02
VBT0.25-S12-S15-SMT 10.8~13.2 0.25 15 0.02
VBT0.25-S24-S5-SMT 21.6~26.4 0.25 5 0.05
VBT0.25-S24-S9-SMT 21.6~26.4 0.25 9 0.03
VBT0.25-S24-S12-SMT 21.6~26.4 0.25 12 0.02
VBT0.25-S24-S15-SMT 21.6~26.4 0.25 15 0.02
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink