停产

VBSD0.25-SIP系列

0.25W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.46 x 0.24 x 0.39
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.68 x 6.1 x 9.91

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VBSD0.25-S3.3-S3.3-SIP 3~3.6 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S3.3-S5-SIP 3~3.6 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S5-S3.3-SIP 4.5~5.5 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S5-S5-SIP 4.5~5.5 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S5-S9-SIP 4.5~5.5 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S5-S12-SIP 4.5~5.5 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S5-S15-SIP 4.5~5.5 0.25 15 0.02
VBSD0.25-S12-S3.3-SIP 10.8~13.2 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S12-S5-SIP 10.8~13.2 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S12-S9-SIP 10.8~13.2 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S12-S12-SIP 10.8~13.2 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S12-S15-SIP 10.8~13.2 0.25 15 0.02
VBSD0.25-S24-S5-SIP 21.6~26.4 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S24-S9-SIP 21.6~26.4 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S24-S12-SIP 21.6~26.4 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S24-S15-SIP 21.6~26.4 0.25 15 0.02
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink