建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VAWQ12-Q24-S3R3 | 9~36 | 12 | 3.3 | 3.5 |
VAWQ12-Q24-S5 | 9~36 | 12 | 5 | 2.4 |
VAWQ12-Q24-S12 | 9~36 | 12 | 12 | 1 |
VAWQ12-Q24-S15 | 9~36 | 12 | 15 | 0.8 |
VAWQ12-Q48-S3R3 | 18~75 | 12 | 3.3 | 3.5 |
VAWQ12-Q48-S5 | 18~75 | 12 | 5 | 2.4 |
VAWQ12-Q48-S12 | 18~75 | 12 | 12 | 1 |
VAWQ12-Q48-S15 | 18~75 | 12 | 15 | 0.8 |