有源

VAWQ12系列

24引脚DIP隔离式DC-DC转换器

VAWQ12系列
VAWQ12其他视图

概述

  • 12W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准24针DIP封装
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

文档

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.26 x 0.787 x 0.425
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    32 x 20 x 10.8
  • 保护
     
    输入欠压、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VAWQ12-Q24-S3R3 9~36 12 3.3 3.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q24-S3R3 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q24-S5 9~36 12 5 2.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q24-S5 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q24-S12 9~36 12 12 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q24-S12 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q24-S15 9~36 12 15 0.8 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q24-S15 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q48-S3R3 18~75 12 3.3 3.5 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q48-S3R3 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q48-S5 18~75 12 5 2.4 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q48-S5 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q48-S12 18~75 12 12 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q48-S12 样品索取 请求报价
VAWQ12-Q48-S15 18~75 12 15 0.8 3D 模型 PCB封装 库存盘点VAWQ12-Q48-S15 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink