有源

PYSE1-D系列

7引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PYSE1-D系列
PYSE1-D系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 紧凑型设计
  • 空载输入电流低至8 mA
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达81%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PYSE1-D是一系列非稳压DC-DC转换器,具有1 W隔离功率。这些型号提供高效优质的耐热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的拓展工作温度范围,非常适合工业、电信和物联网应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.5 x 0.4 x 0.23
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    12.7 x 10.16 x 8.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PYSE1-S12-S3-D 10.8~13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S12-S3-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S12-S5-D 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S12-S5-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S12-S9-D 10.8~13.2 1 9 0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S12-S9-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S12-S12-D 10.8~13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S12-S12-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S12-S15-D 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S12-S15-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S12-S24-D 10.8~13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S12-S24-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S15-S5-D 13.5~16.5 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S15-S5-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S15-S9-D 13.5~16.5 1 9 0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S15-S9-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S15-S15-D 13.5~16.5 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S15-S15-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S24-S3-D 21.6~26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S24-S3-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S24-S5-D 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S24-S5-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S24-S9-D 21.6~26.4 1 9 0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S24-S9-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S24-S12-D 21.6~26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S24-S12-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S24-S15-D 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S24-S15-D 样品索取 请求报价
PYSE1-S24-S24-D 21.6~26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYSE1-S24-S24-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink