6引脚DIP隔离式DC-DC转换器
输出3 W实续功率的超薄型PYBJ3-D系列属于隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的6针DIP封装。这些低型面模块拥有2:1和4:1的输入电压范围并提供高达82%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ3-D5-S5-D | 4.5~9 | 3 | 5 | 0.6 | CE |
PYBJ3-D5-S12-D | 4.5~9 | 3 | 12 | 0.25 | CE |
PYBJ3-D5-S15-D | 4.5~9 | 3 | 15 | 0.2 | CE |
PYBJ3-D5-S24-D | 4.5~9 | 3 | 24 | 0.125 | CE |
PYBJ3-D24-S3-D | 9~36 | 1.98 | 3.3 | 0.6 | CE |
PYBJ3-D24-S5-D | 9~36 | 3 | 5 | 0.6 | CE |
PYBJ3-D24-S12-D | 9~36 | 3 | 12 | 0.25 | CE |
PYBJ3-D24-S15-D | 9~36 | 3 | 15 | 0.2 | CE |
PYBJ3-D24-S24-D | 9~36 | 3 | 24 | 0.125 | CE |