PYB30系列属于30 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1.6英寸(51 x 40.6 mm)封装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB30-Q24-T512 | 9~36 | 30 | 5/ 12/ -12 | 3/ 0.625/ -0.625 | ||||
PYB30-Q48-S12 | 18~75 | 30 | 12 | 2.5 | ||||
PYB30-Q48-T512 | 18~75 | 30 | 5/ 12/ -12 | 3/ 0.625/ -0.625 | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
PYB30-Q48-S12 | PYBE30系列 | |||||||
PYB30-Q48-S12 | PYBE30-Q48-S12 |