PYB30系列

2" x 1.6" (51 x 40.6 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

概述

  • 30W
  • 4:1输入范围
  • 单路/双路/三路稳压输出
  • 行业标准2 x 1.6英寸(51 x 40.6 mm)封装
  • 六面屏蔽盒
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达90%

安全与合规

文档

说明

PYB30系列属于30 W高效率隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1.6英寸(51 x 40.6 mm)封装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1.6 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 40.6 x 11.8

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 报价请求(RFQ)
PYB30-Q24-D5 9~36 30 5/ -5 3/ -3 -- -- 库存盘点PYB30-Q24-D5 --
PYB30-Q24-T512 9~36 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYB30-Q24-T512 请求报价
PYB30-Q48-T512 18~75 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 3D 模型 PCB封装 库存盘点PYB30-Q48-T512 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
PYB30-Q24-D5 PYBE30系列
PYB30-Q24-D5 PYBE30-Q24-D5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink