有源

PRME1-M系列

8引脚SMT隔离式DC-DC转换器

PRME1-M系列
PRME1-M系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 单稳压输出
  • 1:1输入范围
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达71%

安全与合规

文档

说明

PRME1-M稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块产品。这些40低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-至+85°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.6 x 0.45 x 0.29
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    15.24 x 11.4 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRME1-S12-S5-M 11.4~12.6 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S12-S5-M 样品索取 请求报价
PRME1-S12-S12-M 11.4~12.6 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S12-S12-M 样品索取 请求报价
PRME1-S12-S15-M 11.4~12.6 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S12-S15-M 样品索取 请求报价
PRME1-S15-S5-M 14.25~15.75 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S15-S5-M 样品索取 请求报价
PRME1-S24-S5-M 22.8~25.2 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S24-S5-M 样品索取 请求报价
PRME1-S24-S12-M 22.8~25.2 1 12 0.084 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S24-S12-M 样品索取 请求报价
PRME1-S24-S15-M 22.8~25.2 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRME1-S24-S15-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink