有源

PRMCE1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PRMCE1-S系列
PRMCE1-S系列其他图片

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 空载输入电流低至5 mA
  • 单稳压输出
  • 效率高达73%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PRMCE1-S系列产品属于紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+85 °C的温度范围内提供1 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器具有1:1输出、持续的短路保护和3K直流电压隔离,提供牢固的IEC 62368-1认证解决方案,适用于众多敏感性应用,包括工业控制和数字/模拟混合系统。PRMCE1-S DC-DC转换器系列具有高达73%的高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRMCE1-S5-S3-S 4.75~5.25 1 3.3 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S5-S3-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S5-S5-S 4.75~5.25 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S5-S5-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S5-S9-S 4.75~5.25 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S5-S9-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S5-S12-S 4.75~5.25 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S5-S12-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S5-S15-S 4.75~5.25 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S5-S15-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S5-S24-S 4.75~5.25 1 24 0.041 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S5-S24-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S12-S5-S 11.4~12.6 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S12-S5-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S12-S9-S 11.4~12.6 1 9 0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S12-S9-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S12-S12-S 11.4~12.6 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S12-S12-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S12-S15-S 11.4~12.6 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S12-S15-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S15-S5-S 14.25~15.75 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S15-S5-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S15-S15-S 14.25~15.75 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S15-S15-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S24-S3-S 22.8~25.2 0.83 3.3 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S24-S3-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S24-S5-S 22.8~25.2 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S24-S5-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S24-S9-S 22.8~25.2 1 9 0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S24-S9-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S24-S12-S 22.8~25.2 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S24-S12-S 样品索取 请求报价
PRMCE1-S24-S15-S 22.8~25.2 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRMCE1-S24-S15-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink