停产

PRD15-M系列

15W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PRD15-M系列
PRD15-M其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.1 x 0.96 x 0.33
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    27.9 x 24.4 x 8.4

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PRD15-Q24-S3-N-M 9~36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL --
PRD15-Q24-S3-P-M 9~36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL --
PRD15-Q24-S5-N-M 9~36 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S5-P-M 9~36 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S12-N-M 9~36 15.6 12 1.3 UL/cUL 库存盘点PRD15-Q24-S12-N-M
PRD15-Q24-S12-P-M 9~36 15.6 12 1.3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S15-N-M 9~36 16.5 15 1.1 UL/cUL --
PRD15-Q24-S15-P-M 9~36 16.5 15 1.1 UL/cUL --
PRD15-Q48-S3-N-M 18~75 16.5 3.3 5 UL/cUL 库存盘点PRD15-Q48-S3-N-M
PRD15-Q48-S3-P-M 18~75 16.5 3.3 5 UL/cUL --
PRD15-Q48-S5-N-M 18~75 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q48-S5-P-M 18~75 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q48-S12-N-M 18~75 15.6 12 1.3 UL/cUL 库存盘点PRD15-Q48-S12-N-M
PRD15-Q48-S12-P-M 18~75 15.6 12 1.3 UL/cUL 库存盘点PRD15-Q48-S12-P-M
PRD15-Q48-S15-N-M 18~75 16.5 15 1.1 UL/cUL 库存盘点PRD15-Q48-S15-N-M
PRD15-Q48-S15-P-M 18~75 16.5 15 1.1 UL/cUL 库存盘点PRD15-Q48-S15-P-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink