PRD15-M 系列

15 W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器

PRD15-M 系列
PRD15-M其他视图

PRD15-M系列为开放式15 W隔离式DC-DC转换器,采用1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达89%的能效。该系列采用紧凑的SMT封装,支持-40至+85°C的广泛运行温度范围,适合对流冷却设备。PRD15-M系列的目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电器。

特性


  • 隔离输出电压高达15 W
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • 4:1输入范围
  • 低纹波和噪音
  • 短路、过流、过热和过压保护
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达89%

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    1.1 x 0.96 x 0.33
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    27.9 x 24.4 x 8.4

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRD15-Q24-S3-N-M 9~36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S3-P-M 9~36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S5-N-M 9~36 15 5 3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S5-P-M 9~36 15 5 3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S12-N-M 9~36 15.6 12 1.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRD15-Q24-S12-N-M 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S12-P-M 9~36 15.6 12 1.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S15-N-M 9~36 16.5 15 1.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q24-S15-P-M 9~36 16.5 15 1.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S3-N-M 18~75 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRD15-Q48-S3-N-M 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S3-P-M 18~75 16.5 3.3 5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S5-N-M 18~75 15 5 3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S5-P-M 18~75 15 5 3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S12-N-M 18~75 15.6 12 1.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRD15-Q48-S12-N-M 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S12-P-M 18~75 15.6 12 1.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRD15-Q48-S12-P-M 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S15-N-M 18~75 16.5 15 1.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRD15-Q48-S15-N-M 样品索取 请求报价
PRD15-Q48-S15-P-M 18~75 16.5 15 1.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRD15-Q48-S15-P-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink