有源

PQP3-D系列

8引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PQP3-D系列
PQP3-D系列其他图片

概述

  • 3W
  • 2:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准8针DIP封装
  • 适合负输出应用(双输出型号)
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

文档

说明

PQP3-D系列DC-DC转换器在超紧凑的“立方体”式DIP封装中提供3 W的功率、宽广的2:1输入范围,以及-40至+ 85°C的工作温度范围。符合EN 62368-1标准认证的PQP3-D为空间有限的通信、仪器仪表和工业电子应用提供了理想的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.55 x 0.55 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    14 x 14 x 9
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQP3-D12-S3-D 9~18 3 3.3 0.758 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-S3-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-S5-D 9~18 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-S5-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-S12-D 9~18 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-S12-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-S15-D 9~18 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-S15-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-S24-D 9~18 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-S24-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-D5-D 9~18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-D5-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-D9-D 9~18 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-D9-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-D12-D 9~18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-D12-D 样品索取 请求报价
PQP3-D12-D15-D 9~18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D12-D15-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-S3-D 18~36 3 3.3 0.758 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-S3-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-S5-D 18~36 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-S5-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-S12-D 18~36 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-S12-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-S15-D 18~36 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-S15-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-S24-D 18~36 3 24 0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-S24-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-D5-D 18~36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-D5-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-D9-D 18~36 3 9/ -9 0.167/ -0.167 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-D9-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-D12-D 18~36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-D12-D 样品索取 请求报价
PQP3-D24-D15-D 18~36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQP3-D24-D15-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink