有源

PQME3系列

14引脚SMT隔离式DC-DC转换器

PQME3系列
PQME3系列底视图

概述

  • 3W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 行业标准14针SMT封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达84%
  • 空载功耗< 0.1W

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PQME3系列属于稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供3W的输出功率。这些低功耗DC-DC转换器采用紧凑型14引脚SMT封装,具有4:1输入和1500伏直流电压隔离功能,可为一系列工业、测试和测量,以及电信应用提供坚固的低功率解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.756 x 0.713 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.2 x 18.1 x 10.16
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 输出电流 (A) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQME3-D24-S3-M 9~36 0.728 3 3.3 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D24-S3-M 样品索取 请求报价
PQME3-D24-S5-M 9~36 0.6 3 5 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D24-S5-M 样品索取 请求报价
PQME3-D24-S9-M 9~36 0.333 3 9 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D24-S9-M 样品索取 请求报价
PQME3-D24-S12-M 9~36 0.25 3 12 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D24-S12-M 样品索取 请求报价
PQME3-D24-S15-M 9~36 0.2 3 15 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D24-S15-M 样品索取 请求报价
PQME3-D24-S24-M 9~36 0.125 3 24 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D24-S24-M 样品索取 请求报价
PQME3-D48-S3-M 18~75 0.728 3 3.3 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D48-S3-M 样品索取 请求报价
PQME3-D48-S5-M 18~75 0.6 3 5 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D48-S5-M 样品索取 请求报价
PQME3-D48-S12-M 18~75 0.25 3 12 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D48-S12-M 样品索取 请求报价
PQME3-D48-S15-M 18~75 0.2 3 15 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D48-S15-M 样品索取 请求报价
PQME3-D48-S24-M 18~75 0.125 3 24 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME3-D48-S24-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink