有源

PQME1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PQME1-S系列
PQME1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达75%

安全与合规

文档

说明

PQME1-S系列产品属于稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供1W的输出功率。它们采用紧凑型系统级封装(SIP)套件进行封装,提供1:1输入和持续短路保护。这些低功耗DC-DC转换器可为一系列工业、消费和电信应用提供坚固解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQME1-S12-S5-S 11.4~12.6 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S5-S 样品索取 请求报价
PQME1-S12-S9-S 11.4~12.6 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S9-S 样品索取 请求报价
PQME1-S12-S12-S 11.4~12.6 1 12 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S12-S 样品索取 请求报价
PQME1-S12-S15-S 11.4~12.6 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S15-S 样品索取 请求报价
PQME1-S15-S5-S 14.25~15.75 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S15-S5-S 样品索取 请求报价
PQME1-S15-S15-S 14.25~15.75 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S15-S15-S 样品索取 请求报价
PQME1-S24-S3-S 22.8~25.2 0.83 3.3 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S24-S3-S 样品索取 请求报价
PQME1-S24-S5-S 22.8~25.2 1 5 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S24-S5-S 样品索取 请求报价
PQME1-S24-S9-S 22.8~25.2 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S24-S9-S 样品索取 请求报价
PQME1-S24-S12-S 22.8~25.2 1 12 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S24-S12-S 样品索取 请求报价
PQME1-S24-S15-S 22.8~25.2 1 15 0.067 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S24-S15-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink