有源

PQME1-M系列

8引脚SMT隔离式DC-DC转换器

PQME1-M系列
PQME1-M系列其他视图

概述

  • 0.75W
  • 单稳压输出
  • 1:1输入范围
  • 行业标准8针SMT封装
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达74%

安全与合规

文档

说明

PQME1-M稳压DC-DC转换器是一系列0.75 W隔离式模块,可为转换和/或隔离分布式电源系统中的DC导轨提供经济而可靠的方法。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+85°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.52 x 0.33 x 0.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    13.2 x 8.5 x 7
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQME1-S5-S3-M 4.75~5.25 0.66 3.3 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S5-S3-M 样品索取 请求报价
PQME1-S5-S5-M 4.75~5.25 0.75 5 0.15 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S5-S5-M 样品索取 请求报价
PQME1-S5-S9-M 4.75~5.25 0.75 9 0.083 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S5-S9-M 样品索取 请求报价
PQME1-S5-S12-M 4.75~5.25 0.75 12 0.062 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S5-S12-M 样品索取 请求报价
PQME1-S5-S15-M 4.75~5.25 0.75 15 0.05 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQME1-S5-S15-M 样品索取 请求报价
PQME1-S12-S5-M 11.4~12.6 0.75 5 0.15 -- PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S5-M 样品索取 请求报价
PQME1-S12-S12-M 11.4~12.6 0.74 12 0.062 -- PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S12-M 样品索取 请求报价
PQME1-S12-S15-M 11.4~12.6 0.75 15 0.05 -- PCB封装 库存盘点PQME1-S12-S15-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink