有源

PQMCE1-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PQMCE1-S系列
PQMCE1-S系列其他图片

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 空载输入电流低至5 mA
  • 效率高达73%
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PQMCE1-S系列产品属于紧凑型稳压DC-DC转换器,可在-40至+85°C的温度范围内提供1W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器支持1:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量设备、电信应用提供坚固的IEC 62368-1解决方案。PQMCE1-S DC-DC转换器系列具有高达73%的高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQMCE1-S5-S3-S 4.75~5.25 1 3.3 0.25 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMCE1-S5-S3-S 样品索取 请求报价
PQMCE1-S5-S5-S 4.75~5.25 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMCE1-S5-S5-S 样品索取 请求报价
PQMCE1-S5-S9-S 4.75~5.25 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMCE1-S5-S9-S 样品索取 请求报价
PQMCE1-S5-S12-S 4.75~5.25 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMCE1-S5-S12-S 样品索取 请求报价
PQMCE1-S5-S15-S 4.75~5.25 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMCE1-S5-S15-S 样品索取 请求报价
PQMCE1-S5-S24-S 4.75~5.25 1 24 0.041 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQMCE1-S5-S24-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink