有源

PQDE6W-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

PQDE6W-T系列
PQDE6W-T系列其他视图

概述

  • 6W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 紧凑型底架安装套件
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

输出6 W实续功率的PQDE6W-T系列是拥有隔离式DC-DC转换器的一个产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用易于安装的紧凑型底架安装套件进行封装,且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 0.835
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQDE6W-Q24-S3-T 9~36 4.95 3.3 1.5 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-S3-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-S5-T 9~36 6 5 1.2 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-S5-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-S9-T 9~36 6 9 0.667 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-S9-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-S12-T 9~36 6 12 0.5 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-S12-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-S15-T 9~36 6 15 0.4 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-S15-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-S24-T 9~36 6 24 0.25 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-S24-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-D5-T 9~36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-D5-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-D12-T 9~36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-D12-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-D15-T 9~36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-D15-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q24-D24-T 9~36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q24-D24-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-S3-T 18~75 4.95 3.3 1.5 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-S3-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-S5-T 18~75 6 5 1.2 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-S5-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-S12-T 18~75 6 12 0.5 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-S12-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-S15-T 18~75 6 15 0.4 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-S24-T 18~75 6 24 0.25 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-S24-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-D5-T 18~75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-D5-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-D12-T 18~75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-D12-T 样品索取 请求报价
PQDE6W-Q48-D15-T 18~75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D 模型 库存盘点PQDE6W-Q48-D15-T 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink