停产

PK25-D5系列

4.5~9Vdc输入范围, 25W, 单路/双路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PK25-D5-S3.3 4.5~9 10.56 3.3 3.2 --
PK25-D5-S5 4.5~9 16 5 3.2 --
PK25-D5-S12 4.5~9 20.4 12 1.7 库存盘点PK25-D5-S12
PK25-D5-S15 4.5~9 21 15 1.4 --
PK25-D5-D5 4.5~9 25 5/ -5 1.6/ 1.6 --
PK25-D5-D12 4.5~9 25 12/ -12 0.85/ 0.85 --
PK25-D5-D15 4.5~9 25 15/ -15 0.7/ 0.7 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink