有源

PEP1-M系列

12引脚SMT隔离式DC-DC转换器

PEP1-M系列

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 行业标准12针SMT封装
  • 空载输入电流低至5 mA
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达85%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PEP1-M系列DC-DC转换器在紧凑的SMT封装中提供1 W的功率、高达85%的效率以及-40至+ 85°C的宽广工作温度范围 。符合IEC/EN/UL 62368-1标准认证的PEP1-M为纯数字、数据交换、继电器驱动或低频模拟的电路提供了理想的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.6 x 0.45 x 0.29
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    15.24 x 11.4 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PEP1-S5-S3-M 4.5~5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-S3-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-S5-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-S9-M 4.5~5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-S9-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-S12-M 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-S12-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-S15-M 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-S15-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-S24-M 4.5~5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-S24-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-D3-M 4.5~5.5 1 3.3/ -3.3 0.151/ -0.151 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-D3-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-D5-M 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-D5-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-D9-M 4.5~5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-D9-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-D12-M 4.5~5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-D12-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-D15-M 4.5~5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-D15-M 样品索取 请求报价
PEP1-S5-D24-M 4.5~5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEP1-S5-D24-M 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink