PEM1-S非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP),支持-40至+105 °C超宽工作温度范围和3K直流电压隔离,可为包括医疗设备、工业控制和混合数字/模拟系统在内的一系列敏感应用提供一道坚固的保护屏障。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM1-S5-S3-S | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | -- | ||||
PEM1-S5-D5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-D5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL | ||||
PEM1-S12-D12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL | ||||
PEM1-S24-S12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
PEM1-S24-D15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 | UL/cUL | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||||
PEM1-S24-D15-S | PEME1-S系列 | ||||||||
PEM1-S24-D15-S | PEME1-S24-D15-S |