PDS1-M非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-40至+105 °C超宽工作温度范围,非常适合工业、安全、机器控制和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS1-S5-S5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PDS1-S12-S12-M | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL | ||||
PDS1-S24-S5-M | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL | ||||
PDS1-S24-S12-M | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.083 | -- | ||||
PDS1-S24-S15-M | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||||
PDS1-S12-S12-M | PDSE1-M系列 | ||||||||
PDS1-S12-S12-M | PDSE1-S12-S12-M |