15 W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
PDQE15-D系列为一组密封的15 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并且能效高达91%。该系列采用紧凑型DIP封装且拥有-40至+105°C的广阔工作温度范围,适用于对流冷却设备,目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率(W) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE15-Q24-S3-D | 9~36 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q24-S5-D | 9~36 | 15 | 5 | 3 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q24-S12-D | 9~36 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q24-S15-D | 9~36 | 15 | 15 | 1 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q24-S24-D | 9~36 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q48-S3-D | 18~75 | 13.2 | 3.3 | 4 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q48-S5-D | 18~75 | 15 | 5 | 3 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q48-S12-D | 18~75 | 15 | 12 | 1.25 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q48-S15-D | 18~75 | 15 | 15 | 1 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q48-S24-D | 18~75 | 15 | 24 | 0.625 | CE, UL/cUL |
PDQE15-Q24-D5-D | 9~36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PDQE15-Q24-D12-D | 9~36 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PDQE15-Q24-D15-D | 9~36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |
PDQE15-Q24-D24-D | 9~36 | 15 | 24/ -24 | 0.312/ -0.312 | CE |
PDQE15-Q48-D5-D | 18~75 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PDQE15-Q48-D12-D | 18~75 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PDQE15-Q48-D15-D | 18~75 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |
PDQE15-Q48-D24-D | 18~75 | 15 | 24/ -24 | 0.312/ -0.312 | CE |