PDQE10-U系列是高能效10 W隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE10-Q24-D5-U | 9~36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | -- |
PDQE10-Q24-D9-U | 9~36 | 10 | 9/ -9 | 0.555/ -0.555 | -- |
PDQE10-Q24-D12-U | 9~36 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | -- |
PDQE10-Q24-D15-U | 9~36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | -- |
PDQE10-Q48-D5-U | 18~75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PDQE10-Q48-D12-U | 18~75 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PDQE10-Q48-D15-U | 18~75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |
PDQE10-Q24-S3-U | 9~36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PDQE10-Q24-S5-U | 9~36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PDQE10-Q24-S12-U | 9~36 | 10 | 12 | 0.83 | -- |
PDQE10-Q24-S15-U | 9~36 | 10 | 15 | 0.67 | -- |
PDQE10-Q24-S24-U | 9~36 | 10 | 24 | 0.416 | -- |
PDQE10-Q48-S3-U | 18~75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE |
PDQE10-Q48-S5-U | 18~75 | 10 | 5 | 2 | CE |
PDQE10-Q48-S12-U | 18~75 | 10 | 12 | 0.83 | CE |
PDQE10-Q48-S15-U | 18~75 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PDQE10-Q48-S24-U | 18~75 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PDQE10-Q24-D24-U | 9~36 | 10 | 24/ -24 | 0.208/ -0.208 | -- |
PDQE10-Q48-D24-U | 18~75 | 10 | 24/ -24 | 0.208/ -0.208 | CE |
PDQE10-Q24-S9-U | 9~36 | 10 | 9 | 1.11 | -- |