有源

PDQE10-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

PDQE10-T系列
PDQE10-T系列其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 紧凑型底架安装套件
  • LED电源开启指示灯
  • 远程开/关控制
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

输出10 W实续功率的PDQE10-T系列是拥有隔离式DC-DC转换器的产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用易于安装的紧凑型底架安装套件进行封装,且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDQE10-Q24-S3-T 9~36 7.92 3.3 2.4 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S3-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S5-T 9~36 10 5 2 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S5-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S9-T 9~36 10 9 1.111 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S9-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S12-T 9~36 10 12 0.833 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S12-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S15-T 9~36 10 15 0.667 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S15-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S24-T 9~36 10 24 0.416 -- 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-S24-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D5-T 9~36 10 5/ -5 1/ -1 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D5-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D9-T 9~36 10 9/ -9 0.555/ -0.555 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D9-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D12-T 9~36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D12-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D15-T 9~36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D15-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D24-T 9~36 10 24/ -24 0.208/ -0.208 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q24-D24-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S3-T 18~75 7.92 3.3 2.4 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S3-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S5-T 18~75 10 5 2 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S5-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S12-T 18~75 10 12 0.833 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S12-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S15-T 18~75 10 15 0.667 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S15-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S24-T 18~75 10 24 0.416 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-S24-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D5-T 18~75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D5-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D12-T 18~75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D12-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D15-T 18~75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D15-T 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D24-T 18~75 10 24/ -24 0.208/ -0.208 CE 3D 模型 库存盘点PDQE10-Q48-D24-T 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink