有源

PDQE10-D系列

1" x 1" (25 mm x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

PDQE10-D系列
PDQE10-D系列其他视图

概述

  • 10W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • 远程开/关控制
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

输出10 W实续功率的PDQE10-D系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达88%的能效。该系列采用紧凑型DIP封装且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDQE10-Q24-S3-D 9~36 7.92 3.3 2.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-S3-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S5-D 9~36 10 5 2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-S5-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S9-D 9~36 10 9 1.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-S9-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S12-D 9~36 10 12 0.833 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-S12-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S15-D 9~36 10 15 0.667 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-S15-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-S24-D 9~36 10 24 0.416 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-S24-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D5-D 9~36 10 5/ -5 1/ -1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-D5-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D9-D 9~36 10 9/ -9 0.555/ -0.555 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-D9-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D12-D 9~36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-D12-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D15-D 9~36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-D15-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q24-D24-D 9~36 10 24/ -24 0.208/ -0.208 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q24-D24-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S3-D 18~75 7.92 3.3 2.4 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-S3-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S5-D 18~75 10 5 2 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-S5-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S12-D 18~75 10 12 0.833 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-S12-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S15-D 18~75 10 15 0.667 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-S15-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-S24-D 18~75 10 24 0.416 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-S24-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D5-D 18~75 10 5/ -5 1/ -1 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-D5-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D12-D 18~75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-D12-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D15-D 18~75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-D15-D 样品索取 请求报价
PDQE10-Q48-D24-D 18~75 10 24/ -24 0.208/ -0.208 CE, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDQE10-Q48-D24-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink