有源

PDME1-S系列

6引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PDME1系列
PDME1系列
PDME1系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 行业标准6针系统级封装(SIP)
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达85%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDME1-S非稳压DC-DC转换器系列是一系列1 W隔离式模块,可提供更高效率、更高隔离,以及卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的6针系统级封装(SIP)套件,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域内直流电导轨的精准转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDME1-S3-D3-S 2.97~3.63 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-D3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-D5-S 2.97~3.64 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-D5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-D9-S 2.97~3.65 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-D9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-D12-S 2.97~3.66 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-D12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-D15-S 2.97~3.67 1 15/ -15 0.034/ -0.034 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-D15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-D24-S 2.97~3.68 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-D24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-S3-S 2.97~3.69 1 3.3 0.303 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-S3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-S5-S 2.97~3.7 1 5 0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-S5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-S9-S 2.97~3.71 1 9 0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-S9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-S12-S 2.97~3.72 1 12 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-S12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-S15-S 2.97~3.73 1 15 0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-S15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S3-S24-S 2.97~3.74 1 24 0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S3-S24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-S3-S 4.5~5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-S3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-S5-S 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-S5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-S9-S 4.5~5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-S9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-S12-S 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-S12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-S15-S 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-S15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-S24-S 4.5~5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-S24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-D3-S 4.5~5.5 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-D3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-D5-S 4.5~5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-D5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-D9-S 4.5~5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-D9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-D12-S 4.5~5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-D12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-D15-S 4.5~5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-D15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S5-D24-S 4.5~5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S5-D24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-D3-S 10.8~13.2 0.5 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-D3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-D5-S 10.8~13.2 0.5 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-D5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-D12-S 10.8~13.2 0.5 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-D12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-D15-S 10.8~13.2 0.5 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-D15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-D24-S 10.8~13.2 0.5 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-D24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-S3-S 10.8~13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-S3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-S5-S 10.8~13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-S5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-S9-S 10.8~13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-S9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-S12-S 10.8~13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-S12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-S15-S 10.8~13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-S15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S12-S24-S 10.8~13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S12-S24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-D5-S 13.5~16.5 0.5 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-D5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-D12-S 13.5~16.5 0.5 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-D12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-D15-S 13.5~16.5 0.5 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-D15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-S5-S 13.5~16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-S5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-S9-S 13.5~16.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-S9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-S12-S 13.5~16.5 1 12 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-S12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S15-S15-S 13.5~16.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S15-S15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-D5-S 21.6~26.4 0.5 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-D5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-D12-S 21.6~26.4 0.5 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-D12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-D15-S 21.6~26.4 0.5 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-D15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-D24-S 21.6~26.4 0.5 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-D24-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-S3-S 21.6~26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-S3-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-S5-S 21.6~26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-S5-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-S9-S 21.6~26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-S9-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-S12-S 21.6~26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-S12-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-S15-S 21.6~26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-S15-S 样品索取 请求报价
PDME1-S24-S24-S 21.6~26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDME1-S24-S24-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink