AE40-EW 系列

40 W, 6:1输入范围, 单稳压输出, 7针DIP, 4000Vdc隔离, DC-DC转换器

AE40-EW 系列

AE40-EW系列属于40W隔离式DC-DC转换器,可提供4000Vdc隔离和200至1200Vdc的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-25至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等可再生能源应用的可靠选择。此款板上安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。

特性


  • 6:1输入范围
  • 过压和短路保护
  • -25到+70°C温度范围

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4000
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    3.504 x 2.5 x 0.984
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    89 x 63.5 x 25

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AE40-EW-S12 200~1200 40 12 3.33 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE40-EW-S12 样品索取 请求报价
AE40-EW-S15 200~1200 40 15 2.67 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE40-EW-S15 样品索取 请求报价
AE40-EW-S24 200~1200 40 24 1.67 3D 模型 PCB封装 库存盘点AE40-EW-S24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink