有源

AE15B-UW-T系列

隔离式DC-DC转换器

AE15B-UW-T系列
AE15B-UW-T系列其他视图

概述

  • 15W
  • 7.5:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+70°C温度范围
  • 输入反极性保护

安全与合规

  • 安全标准 - 62109
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

AE15B-UW-T系列是一种15 W隔离式DC-DC转换器可提供5600 Vdc直流电压隔离和200至1500 Vdc的宽广输入电压范围。该系列采用封装式底架安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 安全标准
     
    62109
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.31 x 2.76 x 1.32
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    135 x 70 x 33.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AE15B-UW-S5-T 200~1500 10 5 2 CE,UKCA 3D 模型 库存盘点AE15B-UW-S5-T 样品索取 请求报价
AE15B-UW-S12-T 200~1500 15 12 1.25 CE,UKCA 3D 模型 库存盘点AE15B-UW-S12-T 样品索取 请求报价
AE15B-UW-S15-T 200~1500 15 15 1 CE,UKCA 3D 模型 库存盘点AE15B-UW-S15-T 样品索取 请求报价
AE15B-UW-S24-T 200~1500 15 24 0.625 CE,UKCA 3D 模型 库存盘点AE15B-UW-S24-T 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink